Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MSPM0-CALC
Power estimation tool for the MSPM0 platform
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 12/08/2025
The MSPM0 power estimation tool provides a quick way to estimate the power consumption of the M0 devices with individual peripheral enablement and customizations based on use case. The lab-based peripheral consumption measurements provide real-world power
Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1
—
MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN
MSPM0G3106-Q1
—
MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN
MSPM0G3107-Q1
—
MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN
MSPM0G3505-Q1
—
MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB
MSPM0G3506-Q1
—
MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB
MSPM0G3507-Q1
—
MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB
MSPM0G3518-Q1
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP
MSPM0G3519-Q1
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP
MCU de uso general
MSPM0G3105
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con
MSPM0G3106
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con
MSPM0G3107
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con
MSPM0G3505
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM
MSPM0G3506
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
MSPM0G3507
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de
MSPM0G3518
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,
MSPM0G3519
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,
This MSPM0 power estimation tool is a user friendly, precision-driven solution that allows developers to model power consumption across various configurations and operating modes. By enabling real-time optimizations, this tool can save development time, helping to extend battery life and ensuring energy-efficient designs.
- Individual peripheral enablement and customizations based on use case
- Lab-based peripheral consumption measurements
- Illegal mode transition error-handling for higher power estimation accuracy
- Easy to use interface that can be used to record all added mode scenarios, enabled peripherals, and respective peripheral consumption values