Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MSPM0-COOLING-FAN-CONTROLLER-DEMO-APPSW
MSPM0 Cooling Fan Controller Demo
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 30/06/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU Arm Cortex-M0+
MSPM0C1104
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits
MSPM0C1106
—
Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa
MSPM0H3216
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0C1104
—
Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz
LP-MSPM0C1106
—
Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
LP-MSPM0H3216
—
Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
It is the software for the application note Cooling FAN Controller with MSPM0. There are three different demo code: FAN_Control_host_LP_MSPM0L1306, FAN_Controller_MSPM0C1104 and FAN_Controller_MSPM0H3216.
- FAN_Control_host_LP_MSPM0L1306
- FAN_Controller_MSPM0C1104
- FAN_Controller_MSPM0H3216