Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
PMBUS-DESIGN-TOOL
Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 27/05/2026
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS544A28
—
Convertidor reductor sincrónico PMBus, entrada de 4 V a 16 V y 12 A
TPS544B28
—
Convertidor reductor sincrónico PMBus® de 20 A, con entrada de 4 V a 16 V
TPS544C27
—
Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 35 A
TPS544E27
—
Convertidor reductor síncrono PMBus y SVID con entrada de 4 V a 18 V y 40 A
TPS546B25
—
Entrada de 4 V a 18 V, 25 A, apilable, convertidor reductor sincrónico PMBus
TPS546B26
—
Convertidor reductor síncrono PMBus de 4 V a 16 V de entrada y 25 A
TPS546E25
—
Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a 18 V y 50 A
TPS546E25W
—
Convertidor buck sincrónico de 4 V a 18 V de entrada, 50 A, con funcionamiento FCCM monofásico media