Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PMIC-RTOS-DRIVERS

RTOS y controladores sin sistema operativo para CI de administración de potencia de Texas Instruments

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 13/02/2026
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87725-Q1 Tres convertidores buck de 3 A y bajo ruido, regulador de voltaje de caída baja (LDO) de E/S y circu TPS650362-Q1 PMIC de 35 V para automoción con tres convertidores reductores y un regulador de LDO para módulos de TPS650365-Q1 PMIC automotriz de 35 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para radar hasta ASIL B TPS65221-Q1 PMIC 5.5 V automotriz con cuatro conv. buck y tres LDO para procesadores ADAS hasta ASIL B TPS65222-Q1 PMIC de 5.5 V automotriz con cuatro convertidores buck y tres LDO para procesadores de ADAS hasta AS TPS65223-Q1 PMIC de 5.5 V automotriz con cuatro convertidores buck y tres LDO para procesadores de ADAS hasta AS TPS65224-Q1 PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B TPS653860-Q1 IC de administración de potencia (PMIC) de 2.3 V a 36 V, 2.8 A para aplicaciones de seguridad aut

Información de la versión

This 1.0.0 all devices release includes support for following Texas Instruments power management IC device families:

  • TPS65386x-Q1
  • LP8772x-Q1
  • TPS6522x-Q1
  • TPS65036x-Q1

For users who accessed pre-release versions of these device drives, a migration guide is available.

Novedades

  • TPS65386x-Q1 PMIC Device Family Support
  • LP8772x-Q1 PMIC Device Family Support
  • TPS6522x-Q1 PMIC Device Family Support
  • TPS65036x-Q1 PMIC Device Family Support