Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM67A

Processor SDK Android for AM67 and AM67A

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.00.01
Fecha de publicación: 23/02/2026

Prebuilt Android eMMC Binaries for AM67x EVM (J722SXH01EVM)

Suma de comprobación SHA-256

Prebuilt Android SD card Binaries for BeagleY-AI board

Suma de comprobación SHA-256

AM67A 11.00.01 Kernel Source Package

Suma de comprobación SHA-256

AM67A 11.00.01 U-boot Source Package

Suma de comprobación SHA-256

Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A — SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic

Documentación

Processor SDK ANDROID AM67A - Online Android SDK user manual for developers

AM67A 11.00.01 Software License Manifest

Android Open Source Project License Manifest - System

Android Open Source Project License Manifest - Vendor

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM67A Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package supporting both AM67 and AM67A. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

Novedades

  • Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
  • GPU accelerated UI
  • Hardware accelerated Video Encode and Decode
  • Audio output/input
  • USB Camera / CSI Camera
  • CC33xx Wi-Fi support
  • SELinux Enforcing mode with user build
  • Support for GSI (Generic System Image)
  • Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)