Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM437X

Linux processor SDK for AM437x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.02.05.02
Fecha de publicación: 21/11/2025

Processor SDK LINUX AM437x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM437x Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDSEVM437X — Módulo de evaluación AM437x TMDSIDK437X — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM437x/AMIC120 TMDXSK437X — Kit de inicio AM437x

Documentación

Quick Start Guide included in the EVM kit

Quick Start Guide included in the Starter kit

AM437x Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM437x using Yocto build environment

Processor SDK AM437x for Yocto Linux - Software manifest

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM437X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices

Novedades

  • Linux Embedded Software support
  • Long Term Stable (LTS) Kernel v6.12 support
  • U-boot 2025.01 based bootloaders
  • Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
  • ARM Analytics AI stack enabled in the filesystem
  • LVGL (Light and Versatile Graphics Library) based interactive demo as out-of-the-box (OOB) on display