Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X-HS

Processor SDK Linux for AM64 HS

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 08.02.00.23
Fecha de publicación: 5/05/2022

Processor SDK LINUX AM64X - Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64X - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64X - SDK BSP source code

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64X - SDK prebuilt binaries

Suma de comprobación SHA-256

Standalone ARMv7 Toolchain - ARM GCC 9.2 2019.12 hard-float toolchain

Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 9.2 2019.12 toolchain

Documentación

Processor SDK LINUX AM64X Release Notes

Processor SDK LINUX AM64X - Instructions for creating an SD card

Processor SDK LINUX AM64X - SDK documentation

Quick Start Guide for the AM64X evaluation module board

Quick Start Guide for the AM64X starter kit board

Processor SDK LINUX AM64X - Software manifest

Información de la versión

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM64X-HS Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices

 

Note that this SDK is for High Security (HS) devices

Novedades

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel support
  • Board support package
  • File system
  • Bootloaders