Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67

Processor SDK Linux for AM67

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.00.10.01
Fecha de publicación: 22/05/2025

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

Suma de comprobación SHA-256

SD card image for AM67 Linux Target File System (j722s-evm is the yocto build machine for AM67)

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
J722SXH01EVM — Módulo de evaluación TDA4VEN, TDA4AEN y AM67

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM67 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

Novedades

  • First 2025 LTS (Linux 6.12 and u-boot 2025.01) Reference Release Including RT combined branch model
  • ATF v2.12.0+
  • OPTEE 4.5.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • HMAC support added in crypto driver
  • MCU_1_1 in split mode support added