Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM68

Processor SDK Linux for AM68

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.00.10.01
Fecha de publicación: 22/05/2025

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

Suma de comprobación SHA-256

SD card image for AM68 Linux Target File System (am68-sk is the yocto build machine for AM68)

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM68 — SoC de uso general con Arm Cortex-A72 de 64 bits de doble núcleo, gráficos, PCIe Gen3 de 1 puerto, U
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM68 — Kit de inicio AM68 y AM68A para IA de visión y procesadores de uso general

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM68 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

Novedades

  • First 2025 LTS (Linux 6.12 and u-boot 2025.01) Reference Release Including RT combined branch model
  • ATF v2.12.0+
  • OPTEE 4.5.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • HSM firmware loading support
  • HMAC support added in crypto driver
  • MCU_1_1 in split mode support added