Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM69

Processor SDK Linux for AM69

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.00.10.01
Fecha de publicación: 22/05/2025

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

Suma de comprobación SHA-256

SD card image for AM69 Linux Target File System (am69-sk is the yocto build machine for AM69)

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM69 — Arm Cortex‑A72 de 8 núcleos y 64 bits con gráficos, PCIe Gen 3, Ethernet y USB 3.0 para uso gener
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM69 — Kit de inicio AM69 y AM69A para IA de visión y procesadores de uso general

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM69 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

Novedades

  • First 2025 LTS (Linux 6.12 and u-boot 2025.01) Reference Release Including RT combined branch model
  • ATF v2.12.0+
  • OPTEE 4.5.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • HSM firmware loading support added
  • HMAC support added in crypto driver
  • MCU_1_1 in split mode support added