Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138

TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L138, OMAP-L132 and C6748, C6746, C6742 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 06.03.00.106
Fecha de publicación: 18/04/2020

OMAPL138 RTOS SDK installer for Windows Host

Suma de comprobación SHA-256

OMAPL138 RTOS SDK installer for Linux Host

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6742 — DSP de punto flotante C674x de 200 MHz y baja potencia TMS320C6746 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia TMS320C6748 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con SATA
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
TMDSLCDK138 — Kit de desarrollo (LCDK) OMAP-L138 TMDSLCDK6748 — Kit de desarrollo (LCDK) TMS320C6748 DSP

Documentación

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Novedades

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, nework communications support, examples, and drivers
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment

Información de la versión

Thank you for your interest in the OMAP-L138/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.