Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SBAC172

ADS7142 EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/09/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS7142 — ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac172 or www.ti.com/lit/xx/sbac172/sbac172.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC172. Please update any bookmarks accordingly.