Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SBOC594

Remote Temperature Sensor Calibration Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 10/03/2020
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP400 — Sensor de temperatura local y remoto con corrección de factor N y serie R en QSSOP-16 TMP411 — Sensor de temperatura local y remoto con corrección de resistencia de factor N y en serie TMP421 — Sensor de temperatura local y remoto con corrección de factor N y serie R en WCSP TMP422 — Sensor de temperatura local y remoto doble con corrección de factor N y serie R en WCSP TMP423 — Sensor de temperatura local y remoto triple con corrección de factor N y serie R TMP431 — Sensor de temperatura local y remoto con corrección automática de beta, factor N y serie R TMP432 — Sensor de temperatura local y remoto doble con corrección automática de beta, factor N y serie R TMP441 — Sensor de temperatura local y remoto de varias direcciones con corrección automática de beta, factor TMP451 — Sensor de temperatura local y remoto de 1.7 V con corrección de factor N, filtrado y serie R TMP461 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección de bus programable por pines TMP464 — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión y 5 canales (4 remotos y 1 local) TMP468 — Sensor de temperatura local y remoto multicanal de ±0.75 °C y alta precisión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc594 or www.ti.com/lit/xx/sboc594a/sboc594a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC594. Please update any bookmarks accordingly.