Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SCDC004

TCA8424 GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/04/2013

Suma de comprobación SHA-256
Productos
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA8424 — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 24 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCA8424EVM-038 — TCA8424EVM-038

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scdc004 or www.ti.com/lit/xx/scdc004/scdc004.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCDC004. Please update any bookmarks accordingly.