Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SCPC008

TCA8418EVMGUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/07/2010

Suma de comprobación SHA-256
Productos
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA8418 — Lector de teclado I2C/SMBus de 1 MHz, de 18 bits, de 1.65 V a 3.6 V con soporte para interrupción, r

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scpc008 or www.ti.com/lit/xx/scpc008/scpc008.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCPC008. Please update any bookmarks accordingly.