Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SHUNT-REFERENCE-CALC

Shunt Reference Selector and Design Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 14/08/2024
Productos
Amplificadores de propósito general
TLV4313 Amplificador operacional RRIO, cuádruple, 5,5 V, 1 MHz, de baja corriente de reposo (65 μA) TLV4314 Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 3 MHz TLV4314-Q1 Amplificador operacional RRIO cuádruple de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz TLV4316 Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 10 MHz TLV4316-Q1 Amplificador operacional RRIO cuádruple de calidad automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV4379 Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (4 μA)
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
TLV4333 Amplificador operacional cuádruple CMOS, de 350 kHz, bajo nivel de ruido, RRIO, para sistemas de cos TLV4376 Amplificadores operacionales cuádruples de precisión y potencia de 815 µA, 5.5 MHz, offset de 100 µV TLV4387 Amplificador operacional cuádruple de ultraalta precisión (10 μV), deriva cero (0,01 μV/°C) y baja c
Referencias de tensión en derivación
ATL431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V ATL431LI El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño ATL431LI-Q1 Regulador de derivación programable de baja IQ, ancho de banda alto automotriz (config. de pines: KR ATL432 Regulador de derivación de precisión programable de 2,5 V ATL432LI Regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente y ancho de banda alto (config. de pines: RKA) ATL432LI-Q1 Regulador de derivación programable de baja IQ, ancho de banda alto automotriz (config. de pines: LM4030 Referencia de tensión de derivación de precisión ultraalta LM4040 Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija LM4040-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C LM4040-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C para automoción LM4040C25-EP Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 2.5 V de producto mejorado LM4041-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión de 45 µA fija y ajustable LM4041-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión para automoción LM4041A12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.1 % LM4041B Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 % LM4041B12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.2 % LM4041C Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.5 % LM4041C12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.5 % LM4041D Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 1 % LM4041D12 Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 1 % LM4050-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C LM4050-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C para automoción LM4050QML-SP Referencia de tensión en derivación QMLV de 2.5 V o 5 V resistente a la radiación LM4051-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión fija y ajustable LM4060 Referencia de tensión de derivación de alta precisión con una derivacion máxima de 20 ppm/°C LM4060-Q1 Referencia de tensión tipo shunt de alta precisión para uso automotriz, con una derivacion máxima de LMV431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %. LMV431A Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %. LMV431B Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 0,5 %. TL431 Regulador de derivación de precisión ajustable TL431-Q1 Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA) TL431C Regulador de derivación de precisión ajustable de 2 % TL431LI Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración TL431LI-Q1 Regulador de derivación de precisión ajustable para automoción con corriente de referencia optimizad TL432 Regulador de derivación de precisión ajustable (pines de inversión) TL432-Q1 Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: RKA) TL432LI Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración TL432LI-Q1 Regulador de derivación de precisión ajustable para automoción con corriente de referencia optimizad TLA431 Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines KRA TLA432 Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines RKA TLV431 Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1.5 % TLV431A Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 % TLV431A-Q1 Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión TLV431B Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 0.5 % TLV431B-Q1 Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión TLVH431 Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja TLVH431A Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t TLVH431A-Q1 Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión TLVH431B Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja TLVH431B-EP Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja TLVH431B-Q1 Regulador de derivación de precisión ajustable automotriz, baja tensión (config. de pines invertida) TLVH432 Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja TLVH432A Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t TLVH432B Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 0.5 % de baja

Información de la versión

This is the first release of this tool.