Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIGCONARCHITECT3-WRTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 1/09/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
DS160PR410 — Recontrolador lineal PCI Express Gen-4 de 4 canales DS160PR412 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 4 canales con demultiplexor 1:2 integrado DS160PR421 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0, 16 Gbps y 4 canales con multiplexor 2:1 integrado DS160PR810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 16 Gbps PCIe® 4.0 DS160PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 8 canales, 16 Gbps y con 4 multiplexores de conexión cruzada d2 DS160PT801 — Repetidor PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 8 carriles (16 canales) DS160UP822 — Recontrolador lineal de 8 canales, 16 Gbps y UPI 2.0 con 4 multiplexores de conexión cruzada de 2 DS320PR1601 — Recontrolador lineal de 16 carriles, 32 Gbps, PCIe® 5.0. DS320PR410 — Redireccionador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps, 4 canales DS320PR810 — Redireccionador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps, 8 canales DS320PR822 — Recontrolador lineal PCIe® 5.0 de 32 Gbps y 8 canales con cuatro multiplexores de conexión cruzada 2 SN75LVPE3410 — Recontrolador lineal de 4 canales, 8 Gbps PCIe® 3.0 SN75LVPE5412 — Recontrolador lineal PCIe® 5.0 de 32 Gbps y 4 canales con demultiplexor 1:2 integrado SN75LVPE5421 — Recontrolador lineal PCIe® 5.0, 32 Gbps y 4 canales con multiplexor 2:1 integrado
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS560MB410 — Recontrolador de 4 canales y 56 Gbps con punto de enlace 2x2
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DS160PR410EVM-RSC — Módulo de evaluación de recontrolador lineal PCI-Express Gen-4 de cuatro canales DS160PR410EVM-SMA — Módulo de evaluación de recontrolador lineal PCI-Express Gen-4 de cuatro canales DS160PR412-421EVM — Módulo de evaluación de recontrolador lineal PCI-Express® 4.0 de cuatro canales DS160PR412, DS160PR4 DS160PR810EVM-RSC — Módulo de evaluación de recontrolador lineal PCI-Express® 4.0 de ocho canales DS160PR810 DS160PT801X16EVM — Módulo de evaluación de retemporizador PCIe® 4.0, 16 Gbps, 8 carriles (16 canales) DS160PT801 DS320PR1601RSCEVM — Módulo de evaluación de recontrolador lineal PCIe® 5.0 de 32 canales DS320PR1601 DS320PR410-RSC-EVM — Módulo de evaluación DS320PR410 DS320PR412-421EVM — Módulo de evaluación de controlador lineal multiplexor/demultiplexor PCI-Express® 5.0 de cuatro cana DS320PR810-SMP-EVM — Módulo de evaluación DS320PR810 para recontrolador PCIe® 5.0 de 8 canales con pulsador subminiatura DS320PR810RSCEVM — Módulo de evaluación DS320PR810 para PCIe® 5.0, 32 Gbps, recontrolador lineal de 8 canales DS560MB410EVM — Módulo de evaluación DS560MB410 de retemporizador PAM4 de 56 Gbps y 4 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc066 or www.ti.com/lit/xx/snlc066b/snlc066b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC066. Please update any bookmarks accordingly.