Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-WIFI-SDK

SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 10.20.00.39
Fecha de publicación: 3/09/2026
Productos
Productos Wi-Fi
CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-EM-CC35X1 — Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene LP-EM-CC35X1ET — Kit de desarrollo CC35xxET LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja en

Información de la versión

The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.

This is version 10.20.00.39 of the SimpleLink Wi-Fi SDK on 2026-09-03.

Novedades

  • BL3
  • IPv6
  • P2P aGo, 802.11r certified
  • Reading Application OTP
  • PSRAM driver support
  • PDM Driver Support
  • SHA3 Driver
  • Multi-Key Chaining
  • AP TX Power