Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SINGLEWIRE-GUI
Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.1
Fecha de publicación: 29/09/2025
Installer for the Single Wire EVM GUI (TMFxxxx, BQ2026)
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados de autenticación de baterías
BQ2026
—
EPROM serie de 1,5K bits con interfaz SDQ
TMF0008
—
FRAM 8 Kb con ID único 64 bits, interfaz SDQ™ de un solo cable compatible con el protocolo 1-Wire
TMF0020
—
FRAM 20 Kb c. ID único 64 bits, interfaz en serie de un cable SDQ™ compatible con protocolo 1-Wire®
TMF0064
—
FRAM 64 Kb con ID único 64 bits, interfaz SDQ™ de un solo cable compatible con el protocolo 1-Wir
License details about the Single-Wire EVM GUI Version 2.0.1
The GUI for Single-Wire Device EVMs (BQ2026, TMFxxxx) can be found here.