Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC019

MSP430F43x, MSP430F44x Code Examples

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0Q
Fecha de publicación: 7/01/2018
Productos
Low-power MCUs
MSP430F435 — MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4351 — MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F436 — MCU de 8 MHz con 24 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4361 — MCU de 8 MHz con 24 KB Flash, 1 KB SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F437 — MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4371 — MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F447 — MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F448 — MCU de 8 MHz con 48 KB flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F449 — MCU de 8 MHz con 60 KB flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac019 or www.ti.com/lit/xx/slac019q/slac019q.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC019. Please update any bookmarks accordingly.