Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC123

MSP430F22x2/22x4 Code Examples

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0K
Fecha de publicación: 8/01/2018
Productos
Low-power MCUs
MSP430F2232 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430F2234 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2252 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C MSP430F2254 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART MSP430F2272 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 — MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-TS430DA38 — MSP-TS430DA38 - Placa de desarrollo destino de 38 pines para MCU MSP430F2x y MSP430G2x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac123 or www.ti.com/lit/xx/slac123k/slac123k.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC123. Please update any bookmarks accordingly.