Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC463

MSP430G2x01, MSP430G2x11, MSP430G2x21, MSP430G2x31 Code Examples

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0I
Fecha de publicación: 8/01/2018
Productos
Low-power MCUs
MSP430G2001 MCU de 16 MHz con 0,5 KB FLASH, 128B SRAM, temporizador MSP430G2101 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, temporizador MSP430G2111 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, temporizador MSP430G2121 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2131 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2201 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador MSP430G2211 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, comparador, temporizador MSP430G2221 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2231 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430G2201-Q1 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz MSP430G2231-Q1 MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A - Placa de desarrollo destino de 28 pines para MCU MSP430F2x y MSP430G2x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac463 or www.ti.com/lit/xx/slac463i/slac463i.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC463. Please update any bookmarks accordingly.