Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLAC747

MSP430FR60x7, MSP430FR60x5 Code Examples

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 11/03/2020
Productos
MCU de detección
MSP430FR6035 — MCU de 16 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR6037 — MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, AES, 12 bit ADC, LCD, DMA y 76 MSP430FR60371 — MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, LCD, DMA, cargador de arranque MSP430FR6045 — MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6047 — MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR60471 — MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac747 or www.ti.com/lit/xx/slac747c/slac747c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC747. Please update any bookmarks accordingly.