Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLIC024
DRV1xx Device Parameter Selector
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/12/2016
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Drivers de solenoides
DRV110
—
Controlador de lado bajo de relé único canal de 20 V y 0.33 A con regulación de corriente integrada
DRV120
—
Controlador de lado bajo de relé de un único canal de 28 V y 0.25 A con regulación de corriente
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic024 or www.ti.com/lit/xx/slic024/slic024.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC024. Please update any bookmarks accordingly.