Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLURAZ9
TPS543320 TPS543620 TPS543820 Calculator Tool and Schematic Checklist
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 21/07/2021
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS543320
—
Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 3 A con entrada de 4 V a 18 V
TPS543620
—
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 6 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente avanzado
TPS543820
—
Convertidor reductor síncrono SWIFT™ de 8 A con entrada de 4 V a 18 V
TPS543820E
—
Convertidor reductor síncrono de 8 A, 4 V a 18 V, con temperatura extendida
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluraz9 or www.ti.com/lit/xx/sluraz9a/sluraz9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURAZ9. Please update any bookmarks accordingly.