Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC038

Design Spreadsheet for the TPS6420x

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/04/2004
Productos
Controladores de CC/CC
TPS64200 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 350 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS64201 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 450 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS64202 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 550 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS64203 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 800 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc038 or www.ti.com/lit/xx/slvc038/slvc038.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC038. Please update any bookmarks accordingly.