Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC546

I2C LoadSwitch EVM Software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 21/09/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Interruptores de carga
TPS22993 Interruptor de carga de 4 canales, 3.6 V, 1.2 A, 15 mΩ, con control I2C TPS22994 Interruptor de carga de 4 canales, 3.6 V, 1 A, 41 mΩ, con control I2C

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc546 or www.ti.com/lit/xx/slvc546a/slvc546a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC546. Please update any bookmarks accordingly.