Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC571

TPS2594x Design Calculation Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/06/2014
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25940 — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa y soporte DevSleep TPS25940-Q1 — eFuse automotriz de 0.6-5.3 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, 0.6-5.3 A con monitor de corriente y protección TPS25942A — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa, IMON y PG TPS25942L — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa con respuesta de falla de TPS25944A — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa y función de disyuntor de TPS25944L — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc571 or www.ti.com/lit/xx/slvc571/slvc571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC571. Please update any bookmarks accordingly.