Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC789

LM76202-Q1 and LM74202-Q1 Design Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 7/12/2023

LM74202-Q1 & LM76202-Q1 Design Calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de diodo ideal y ORing
LM74202-Q1 — Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción LM76202-Q1 — Diodo ideal de 4.2 V a 60 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción

Documentación

Describing changes done between V1.0 and V1.1

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc789 or www.ti.com/lit/xx/slvc789/slvc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC789. Please update any bookmarks accordingly.