Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVRBH6

TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 12/08/2021
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS548A28 — Convertidor reductor síncrono de 15 A, 2.7 V a 16 V, con detección remota y LDO de 3 V TPS548A29 — Convertidor reductor síncrono de 15 A, 2.7 V a 16 V, con detección remota y LDO de 4.5 V TPS548B27 — Convertidor reductor síncrono de 2.7 V a 16 V y 20 A con detección remota diferencial TPS548B28 — Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de TPS54J060 — Convertidor reductor síncrono de 6 A, entrada de 4 V a 16 V, tensión de referencia de 900 mV, límite TPS54J061 — Convertidor reductor síncrono de 6 A, entrada de 4 V a 16 V, tensión de referencia de 600 mV, límite TPS54JA20 — Convertidor reductor síncrono de 12 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de TPS54JB20 — Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbh6 or www.ti.com/lit/xx/slvrbh6a/slvrbh6a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBH6. Please update any bookmarks accordingly.