Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVRBI3

Full Bridge Driver Junction Temperature Estimator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 31/01/2025
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8242-Q1 Controlador de puente H de 40 V y 6 A de calidad automotriz con detección de corriente y realimentac DRV8243-Q1 Controlador de puente en H de 40 V y 12 A para automoción con detección y realimentación de corrient DRV8244-Q1 Controlador de puente H de 40 V y 21 A para automoción con detección de corriente y realimentación i DRV8245-Q1 Controlador de puente H de 40 V y 32 A para automoción con detección de corriente y realimentación i

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbi3 or www.ti.com/lit/xx/slvrbi3c/slvrbi3c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBI3. Please update any bookmarks accordingly.