Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SMART-DAC-EVM-GUI

Smart DAC and smart AFE evaluation module software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.8
Fecha de publicación: 8/05/2025

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W — DAC de fuente de corriente de 8 bits y 300 mA con ADC SAR de 10 bits, VDAC, NVM y GPI AFE43902-Q1 — DAC inteligente de dos canales y 8 bits para automoción con control de foldback térmico multicable c AFE439A2 — DAC inteligente de 8 bits y 2 canales con salida PWM, ADC, bucle PI y EEPROM para controlador del re AFE532A3W — DAC de fuente de corriente de 10 bits y 300 mA con ADC SAR de 10 bits, VDAC de 10 bits, NVM y GPI AFE53902-Q1 — DAC inteligente automotriz de 10 bits y 2 canales con ADC y salida PWM para control de retroceso tér AFE539A4 — DAC inteligente de 10 bits y 4 canales con salida de tensión, ADC, EEPROM y bucle integral proporcio AFE539F1-Q1 — AFE inteligente de 10 bits de canal único para automoción con control de descarga activa PWM AFE639D2 — Módulo frontal analógico inteligente (AFE) de 4 canales y 12 bits con control PID/TEC con ADC y DAC DAC43204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 8 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de f DAC43901-Q1 — DAC inteligente de 8 bits de un canal para automoción con animación de indicador de giro y control d DAC43902-Q1 — DAC inteligente automotriz de 8 bits y 2 canales con PWM para control de luces direccionales y contr DAC53001 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 1 canales con Hi-Z, E DAC53002 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 2 canales con Hi-Z, E DAC53004 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E DAC53004W — DAC inteligente de 10 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, E DAC53202 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC53204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC53204-Q1 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM DAC53204W — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de DAC532A3W — DAC de fuente de corriente de 10 bits y 300 mA con DAC de salida de tensión de 10 bits, comparador s DAC539E4W — Extremo frontal analógico inteligente (AFE) de cuatro canales y 10 bits con control IF-THEN-ELSE con DAC539G2-Q1 — Convertidor GPIO a modulación por ancho de pulsos (PWM) basado en una tabla de consulta de 10 bits p DAC63001 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 1 canales con Hi-Z, E DAC63002 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E DAC63004 — DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, E DAC63004W — DAC inteligente de 12 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, EEPR DAC63204 — DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE532A3WEVM — Módulo de evaluación AFE532A3W para DAC de fuente de corriente de 8 bits y 10 bits de 300 mA AFE539A4EVM — Módulo de evaluación AFE539A4 DAC63004WCSP-EVM — Módulo de evaluación DAC63004W para convertidor digital a analógico (DAC) en encapsulado a nivel de DAC63204EVM — Módulo de evaluación DAC63204 para DAC inteligente de cuatro canales, 12 bits, salida y entrada de t SMARTDAC-DIY-EVM — Módulo de evaluación listo para usar para dispositivos DAC inteligentes

Información de la versión

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W, AFEx32C2.

Novedades

  • Updating LibFT4222 drivers