Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SMART-DAC-EVM-GUI
Smart DAC and smart AFE evaluation module software
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.8
Fecha de publicación: 8/05/2025
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AFE432A3W
—
DAC de fuente de corriente de 8 bits y 300 mA con ADC SAR de 10 bits, VDAC, NVM y GPI
AFE43902-Q1
—
DAC inteligente de dos canales y 8 bits para automoción con control de foldback térmico multicable c
AFE439A2
—
DAC inteligente de 8 bits y 2 canales con salida PWM, ADC, bucle PI y EEPROM para controlador del re
AFE532A3W
—
DAC de fuente de corriente de 10 bits y 300 mA con ADC SAR de 10 bits, VDAC de 10 bits, NVM y GPI
AFE53902-Q1
—
DAC inteligente automotriz de 10 bits y 2 canales con ADC y salida PWM para control de retroceso tér
AFE539A4
—
DAC inteligente de 10 bits y 4 canales con salida de tensión, ADC, EEPROM y bucle integral proporcio
AFE539F1-Q1
—
AFE inteligente de 10 bits de canal único para automoción con control de descarga activa PWM
AFE639D2
—
Módulo frontal analógico inteligente (AFE) de 4 canales y 12 bits con control PID/TEC con ADC y DAC
DAC43204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 8 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de f
DAC43901-Q1
—
DAC inteligente de 8 bits de un canal para automoción con animación de indicador de giro y control d
DAC43902-Q1
—
DAC inteligente automotriz de 8 bits y 2 canales con PWM para control de luces direccionales y contr
DAC53001
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 1 canales con Hi-Z, E
DAC53002
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 2 canales con Hi-Z, E
DAC53004
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC53004W
—
DAC inteligente de 10 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, E
DAC53202
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC53204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC53204-Q1
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
DAC53204W
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 10 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC532A3W
—
DAC de fuente de corriente de 10 bits y 300 mA con DAC de salida de tensión de 10 bits, comparador s
DAC539E4W
—
Extremo frontal analógico inteligente (AFE) de cuatro canales y 10 bits con control IF-THEN-ELSE con
DAC539G2-Q1
—
Convertidor GPIO a modulación por ancho de pulsos (PWM) basado en una tabla de consulta de 10 bits p
DAC63001
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 1 canales con Hi-Z, E
DAC63002
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 2 canales con Hi-Z, E
DAC63004
—
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 12 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC63004W
—
DAC inteligente de 12 bits, 4 canales, salida de tensión y corriente de baja potencia con Hi-Z, EEPR
DAC63204
—
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE532A3WEVM
—
Módulo de evaluación AFE532A3W para DAC de fuente de corriente de 8 bits y 10 bits de 300 mA
AFE539A4EVM
—
Módulo de evaluación AFE539A4
DAC63004WCSP-EVM
—
Módulo de evaluación DAC63004W para convertidor digital a analógico (DAC) en encapsulado a nivel de
DAC63204EVM
—
Módulo de evaluación DAC63204 para DAC inteligente de cuatro canales, 12 bits, salida y entrada de t
SMARTDAC-DIY-EVM
—
Módulo de evaluación listo para usar para dispositivos DAC inteligentes
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W, AFEx32C2.
- Updating LibFT4222 drivers