Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SNVC208

LM5176 Design Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 19/02/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM5176 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V LM5176-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5176EVM-HP — Módulo de evaluación LM5176 de controlador elevador-reductor de VIN amplia

Información de la versión

The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM5176.

Novedades

  • Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK