Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SNVC208
LM5176 Design Calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 19/02/2026
Suma de comprobación SHA-256
Productos
DC/DC controllers
LM5176
—
Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V
LM5176-Q1
—
Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5176EVM-HP
—
Módulo de evaluación LM5176 de controlador elevador-reductor de VIN amplia
The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM5176.
- Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK