Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SNVR487

TPSM53602 EVM Design Files

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/08/2020
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM53602 — Módulo de alimentación reductor de 36 V y 2 A en pequeña QFN HotRod™ mejorada de 5.5 × 5 × 4 mm de t
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM53602EVM — Módulo de potencia reductora de 3.8 V a 36 V y 2 A en una placa de evaluación de tamaño pequeño

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr487 or www.ti.com/lit/xx/snvr487/snvr487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR487. Please update any bookmarks accordingly.