Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SPRC203

System PatchV2.00.00 FastRtsV1.20 DSPLIB V2.00 genBootCfgV1.0030 genAIS V1.03.06

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/07/2007
Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6720 — DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B — DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc203 or www.ti.com/lit/xx/sprc203/sprc203.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC203. Please update any bookmarks accordingly.