Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SWIFTPOSNEG-CALC

TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 19/11/2012
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54040 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP — Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54140 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54231 — Convertidor reductor de 570 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode™ TPS54232 — Convertidor reductor de 2 A, entrada de 3,5 V a 28 V, con Eco-Mode TPS54233 — Convertidor reductor de 300 kHz, entrada de 3.5 V a 28 V, 2 A, con Eco-Mode TPS54240 — Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode TPS54260 — Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54331 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3 A y 570 kHz con modo ecológico TPS54332 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc225 or www.ti.com/lit/xx/slvc225b/slvc225b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC225. Please update any bookmarks accordingly.