Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TAC5X1X-LINUX-DRIVER

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 23/09/2025

This link will allow you to download the .c file of the driver

This link will allow you to download the .h file of the driver

Check out this link for the .yaml for the drivers

Productos
ADC de audio
TAA5212 — Convertidor analógico-digital de audio estéreo de alto rendimiento con un rango dinámico de 119 dB y TAA5412-Q1 — ADC de audio estéreo automotriz con un rango dinámico de 112 dB, entrada de alto voltaje, polarizaci
CODEC de audio
TAC5111 — Códec de audio mono de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de rango dinámico de TAC5111-Q1 — Códec de audio mono de baja potencia para automoción con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de ra TAC5112 — Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de rango dinámico TAC5112-Q1 — Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB, DAC de rango dinámico d TAC5211 — Códec de audio mono de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámi TAC5212 — Códec de audio estéreo de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámi TAC5301-Q1 — Códec de audio mono automotriz con ADC de 101 dB, DAC de 110 dB y polarización de micrófono de alta TAC5311-Q1 — Códec de audio mono para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, polar TAC5312-Q1 — Códec de audio estéreo para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, po TAC5412-Q1 — Códec de audio estéreo automotriz con ADC de 112 dB, DAC de 120 dB, entrada de alto voltaje, polariz
DAC de audio
TAD5112 — Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo de baja potencia con rango dinámico de 110 dB TAD5112-Q1 — DAC de audio estéreo de baja potencia para automoción con rango dinámico de 110 dB y controlador de TAD5212 — Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo de alto rendimiento con rango dinámico de 120 TAD5212-Q1 — DAC de audio estéreo de alto rendimiento para automoción con rango dinámico de 120 dB y controlador

Información de la versión

These Linux drivers support our TAC5x1x device family includes ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c files, .h files and .yaml file.