Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE

Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 23/09/2024
Productos
Amplificadores de audio de uso general
TAS2563 — Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2781 — Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS2781EVM — Módulo de evaluación TAS2781 para amplificador de audio mono de clase D con entrada digital y sensor

Información de la versión

A factory calibration tool based on amixer-interface for tas2563/tas2781

Novedades

  • This code is amixer-based, used for tas2781/tas2563 upstream to the Linux-mainline