Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TAS2781-LINUX

TAS2781 Linux Driver and Factory Calibration tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 10/02/2023
Productos
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2781 — Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr

Información de la versión

TAS2781-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device

3) Support dsp firmware download.