Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TIDA-010249-GUI

TIDA-010249 reference design GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 26/04/2023

GUI installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010249 — Diseño de referencia de interfaz de sensor de vibración síncrono de cuatro canales

Información de la versión

Required hardware:

  • TIDA-010249 reference design hardware (non-orderable, Gerber files only)
  • PHI Controller card (from ADS127L11EVM-PDK)

Known issues / limitations:

  • Effective data rate is reduced in one-shot control mode
  • SCLK=CLK set to 16MHz, hence OSR=32,24,16,12 are not supported in daisy-chain mode & OSR 12 is not supported in parallel SDO mode
  • SCLK and MCLK from PHI are not synchronous and may result in slightly reduced noise performance
  • Sample count is limited to 1M

Novedades

  • V1.1.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
  • V1.0.0 - Initial release