Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TIDA-010935-UART-EXAMPLE
Example code to establish UART communication over two TIDA-010935 boards with 2 LP‑MSPM0G3507
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 13/11/2023
Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010935
—
Diseño de referencia de comunicación de línea de alimentación por energía solar
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507
—
Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
UART example code for TIDA-010935 based on MSPM0 UART examples for ecternal loopback and echo projects.