Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TMAG5170-CODE-EXAMPLE

TMAG5170 and TMAG5170-Q1 C code example

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 16/08/2022

Code Example for the TMAG5170 and TMAG5170-Q1

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG5170 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie TMAG5170-Q1 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie para automoció TMAG5170D-Q1 — Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMAG5170UEVM — Módulo de evaluación TMAG5170

Información de la versión

Initial release of the TMAG5170 and TMAG5170-Q1 code example.