Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TMAG5X73-CODE-EXAMPLE

TMAG5273 and TMAG5173-Q1 code example

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 6/12/2022

Code Example for the TMAG5273 and TMAG5173-Q1

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG5173-Q1 — Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMAG5173EVM — Módulo de evaluación TMAG5173-Q1 automotriz, sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión con i TMAG5273EVM — Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz

Información de la versión

Initial release of the TMAG5273 and TMAG5273-Q1 code example.