Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS25983-CALC

TPS25983 design calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.4
Fecha de publicación: 18/01/2024
Productos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25983 — EFuse de intercambio en caliente integrado de 2.7 mΩ, 20 A y 2.7 V a 26 V con monitor de corriente y

Información de la versión

Following changes are done

  • Updated the RLIM formula (rounding to standard value)
  • Updated the graphs with Voltage supply thresholds
  • Updated the parameters from APL data to RTM data
  • Updated TSD data and using curve tracing, edited the formula in the calculator sheet