Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS544X28-CALC

TPS544x28-CALC

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 2/10/2026

TPS544628 TPS544A28 TPS544B28 Calculator Tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS544628 — Convertidor reductor sincrónico PMBus, entrada de 4 V a 16 V y 6 A TPS544A28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus, entrada de 4 V a 16 V y 12 A TPS544B28 — Convertidor reductor sincrónico PMBus® de 20 A, con entrada de 4 V a 16 V

Información de la versión

The TPS544X28-CALC is an excel calculator that helps users calculate operating parameters and verify their design. This calculator tool can be used for TPS544628, TPS544A28 and TPS544B28.

Novedades

  • First upload to ti.com