Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS61383-DESIGN-CALC

TPS61383-Q1 Design Calculation Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 10/07/2026
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS61383-Q1 — Conv. boost automotriz 400 kHz, 36 V y 30 A con carg. LDO, buck y detección del estado de la batería

Información de la versión

The TPS61383-Q1 design calculator tool supports you designing the power stage using the TPS61383 and to select the required external components.