Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS61383Q-SCAP-CALC

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 10/07/2026
Productos
Controladores de CC/CC
LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD LM51772-Q1 — Controlador buck-boost de 55 V y 4 interruptores para uso automotriz con interfaz I2C
Convertidores de CC/CC
TPS61383-Q1 — Conv. boost automotriz 400 kHz, 36 V y 30 A con carg. LDO, buck y detección del estado de la batería

Información de la versión

The TPS61383Q Cuper Capacitor Calculator tool supports you designing the energy of super capacitors and to select the required super capacitor.