Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS65219-GUI

TPS65219 graphical user interface

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 14/06/2023
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS6521905 — IC de gestión de potencia (PMIC) programable por el usuario con tres convertidores CC/CC reductores
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65219EVM — Módulo de evaluación TPS65219 para tres conmutadores de 2.5 V a 5.5 V y cuatro LDO de IC de administ TPS65219EVM-SKT — Tarjeta de programación de memoria no volátil (NVM) TPS65219

Información de la versión

TPS65219 Graphical User Interface (GUI).

Supports all variants of the TPS65219 and TPS65220 PMICs.

Supports NVM programming.